Type de lumière | lumière rouge |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Caractéristique spécifique | filtre de polarisation |
---|---|
Principe de fonctionnement | Système réflex |
Fréquence AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tension d'alimentation [V] | 20...250 AC/DC |
Consommation de puissance max. [VA] | 2 |
Classe de protection | II |
Type de lumière | lumière rouge |
Longueur d'onde [nm] | 660 |
Technologie | relais |
---|---|
Fonction de sortie | éclairement / obscurcissement; (paramétrage) |
Pouvoir de coupure | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Fréquence de commutation AC [Hz] | 10 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Protection courts-circuits | non |
Protection surcharges | non |
Portée [m] | < 8; (Réflecteur « nid d’abeille » Ø 80 E20005) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Filtre de polarisation | oui |
Température ambiante [°C] | -25...60 |
---|---|
Indice de protection | IP 65 |
CEM |
|
---|
Boîtier | rectangulaire | |
---|---|---|
Dimensions [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Matières | PPO modifié | |
Matière lentille |
|
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Connecteur: 1 x |