You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. O5H203

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

O5H203

O5H-HPKG/400MM/US100

tasterfotocel met achtergrondonderdrukking

O5H203

O5H-HPKG/400MM/US100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Producteigenschappen
Lichtsoort rood licht
Behuizing rechthoekig
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Achtergrondonderdrukking
Functieprincipe Taster fotocel
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 25
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Lichtsoort rood licht
Golflengte [nm] 624
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie Lichtschakelend
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 1000
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Tastbereik [mm] < 400; (wit papier 200 x 200 mm 90 % reflectie)
Bereik instelbaar nee
Max. lichtvlek diameter [mm] 60
Lichtvlekafmetingen gelden voor Tastbereik
Achtergrondonderdrukking aanwezig ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...60
Beschermklasse IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 56 x 18,2 x 46,8
Materialen behuizing: PA (polyamide); voorzijde: roestvast staal; LED-venster: PC
Materiaal optiek
PMMA
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A