You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. O5H203

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

O5H203

O5H-HPKG/400MM/US100

Détecteur réflexion directe avec suppression de l'arrière-plan

O5H203

O5H-HPKG/400MM/US100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière rouge
Boîtier rectangulaire
Application
Caractéristique spécifique Suppression de l'arrière-plan
Principe de fonctionnement Système réflexion directe
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 25
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière rouge
Longueur d'onde [nm] 624
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie éclairement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 1000
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] < 400; (papier blanc 200 x 200 mm rémission 90 %)
Portée réglable non
Diamètre max. du spot lumineux [mm] 60
Dimensions du spot lumineux valables pour Portée
Suppression de l'arrière-plan oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Indice de protection IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 56 x 18,2 x 46,8
Matières boîtier: PA; cadre frontal: inox; fenêtre LED: PC
Matière lentille
PMMA
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A