You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. NE5009

Inductieve NAMUR-sensor

NE5009

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Inductieve NAMUR-sensor

NE5009

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 1
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 30
Elektrische eigenschappen
Nominale spanning DC [V] 8,2; (1kΩ)
Aansluitspanning DC [V] 5...25
Stroomopname [mA] < 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)
Uitgangen
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. kabelweerstand [Ω] 50
Schakelfrequentie DC [Hz] 2000
Bereik
Schakelafstand [mm] 1
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
Schok-/vibratiebelasting 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] 80
Max. zelfinductie [µH] 110
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 30
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen messing vernikkeld; PBT
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²