You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. NE5009

Détecteur inductif NAMUR

NE5009

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Détecteur inductif NAMUR

NE5009

IEA2001-N /PUR/KABEL/SVART

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 1
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 30
Données électriques
Tension nominale DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V] 5...25
Consommation [mA] < 1; (bloqué; passant: > 2,1)
Sorties
Fonction de sortie normalement fermé
Résistance de câble max. [Ω] 50
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Zone de détection
Portée [mm] 1
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Tenue aux chocs et aux vibrations 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] 80
Inductance propre max. [µH] 110
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 30
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton nickelé; PBT
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²