You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. NE5004

Inductieve NAMUR-sensor

NE5004

IEA2001-N/6M/2G

Inductieve NAMUR-sensor

NE5004

IEA2001-N/6M/2G

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: NE5012 Productvergelijking: NE5004 / NE5012 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
  • ex
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering NAMUR
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 1
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 30
Elektrische eigenschappen
Aansluiting aan schakelversterkers ja
Schakelversterkers aansluiting op gecertificeerde intrinsiekveilige circuits met de max. waarden: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nominale spanning DC [V] 8,2; (1kΩ)
Aansluitspanning DC [V] 7,5...30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving)
Stroomopname [mA] < 1; (gesperd; geleidend: > 2,1)
Uitgangen
Elektrische uitvoering NAMUR
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 30; (bij toepassing buiten Ex-omgeving)
Schakelfrequentie DC [Hz] 2000
Bereik
Schakelafstand [mm] 1
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 1 ± 10 %
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -20...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
Keurmerken PTB 01 ATEX 2191
ATEX-apparaatkenmerk II 2G EEx ia IIC T6
EMC
EN 60947-5-2
Schok-/vibratiebelasting 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Veiligheidsclassificatie
Max. eigencapaciteit [nF] 81
Max. zelfinductie [µH] 74
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M8 x 1 / L = 30
Schroefdraadtype M8 x 1
Materialen messing vernikkeld; actief vlak: PBT
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²