You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. NE5004

Détecteur inductif NAMUR

NE5004

IEA2001-N/6M/2G

Détecteur inductif NAMUR

NE5004

IEA2001-N/6M/2G

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: NE5012 Comparaison de produits: NE5004 / NE5012 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ex
Caractéristiques du produit
Technologie NAMUR
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 1
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 30
Données électriques
Raccordement sur amplificateurs de commutation oui
Amplificateurs raccordement à des circuits de sécurité intrinsèque certifiés avec les valeurs maximales : U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tension nominale DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tension d'alimentation DC [V] 7,5...30; (pour emploi en dehors de la zone explosive)
Consommation [mA] < 1; (bloqué; passant: > 2,1)
Sorties
Technologie NAMUR
Fonction de sortie normalement fermé
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 30; (pour emploi en dehors de la zone explosive)
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Zone de détection
Portée [mm] 1
Portée réelle Sr [mm] 1 ± 10 %
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
Homologation PTB 01 ATEX 2191
Marquage ATEX II 2G EEx ia IIC T6
CEM
EN 60947-5-2
Tenue aux chocs et aux vibrations 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Classification de sécurité
Capacité propre max. [nF] 81
Inductance propre max. [µH] 74
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M8 x 1 / L = 30
Désignation du filetage M8 x 1
Matières laiton nickelé; face active: PBT
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm²