You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. MK5316

C-sleuf cilindersensor

MK5316

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

C-sleuf cilindersensor

MK5316

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

  • Korte bouwvorm in korteslagcilinders en kleine grippers
Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Afmetingen [mm] 17,5 x 2,8 x 7,7
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 10
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Max. opstarttijd [ms] 30
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 10000
Kortsluitbeveiliging ja
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Aanspreekgevoeligheid [mT] 2,8
Passeersnelheid [m/s] > 10
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [mm] < 1,5
Reproduceerbaarheid [mm] < 0,2
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...85
Beschermklasse IP 65; IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Wijze van montage Bevestigingsexcenters met imbus SW 0,9
Cilinderbouwvorm C-sleuf-cilinders
Afmetingen [mm] 17,5 x 2,8 x 7,7
Materialen PA (polyamide); bevestigingsklem: roestvast staal
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Toebehoren (optioneel)
inbussleutel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm²