You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. MK5316

Détecteur pour vérins à rainure en C

MK5316

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Détecteur pour vérins à rainure en C

MK5316

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

  • Boîtier court pour l'installation dans des vérins faible course et de petits préhenseurs
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Dimensions [mm] 17,5 x 2,8 x 7,7
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 10
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Retard à la disponibilité max. [ms] 30
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 10000
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Sensibilité magnétique [mT] 2,8
Vitesse de passage [m/s] > 10
Exactitude / déviations
Hystérésis [mm] < 1,5
Répétabilité [mm] < 0,2
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...85
Indice de protection IP 65; IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Type de montage non encastrable
Type de montage excentrique de fixation à six pans creux, cote sur plat 0,9
Type de vérin vérins à rainure en C
Dimensions [mm] 17,5 x 2,8 x 7,7
Matières PA; excentrique de fixation: inox
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Accessoires en option
clé Allen
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm²