You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. LK0022

Continue niveausensor

LK0022

LK0264A-A-00KQNKG/US

Continue niveausensor

LK0022

LK0264A-A-00KQNKG/US

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Staaflengte L [mm] 264
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten
Media watergebaseerde koelsmeermiddelen; Minerale oliën (DK < 3); water; media vergelijkbaar met water
Di-ëlektrischeconstante van de media > 2
Niet geschikt voor Media met scheidingslaag (olie / water, olie / metaalspaanders); Zuren en logen
Mediumtemperatuur [°C] 0...65; (bij gebruik in water en media op waterbasis met een temperatuur > 35 °C moet het apparaat in een klimaatbuis)
Tankdruk [bar] 0,5; (bij inbouw met montagetoebehoren: E43001 - E43007, E43019)
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 12...30 DC
Stroomopname [mA] < 80
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Opwarmtijd [s] 3
Meetprincipe capacitief
In- / uitgangen
Aantal in- en uitgangen Aantal digitale uitgangen: 2
Uitgangen
Totaal aantal uitgangen 2
Uitgangssignaal schakelsignaal
Elektrische uitvoering NPN
Aantal digitale uitgangen 2
Uitgangsfunctie maakcontact / verbreekcontact; (parametreerbaar)
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Meet- / instelbereik
Staaflengte L [mm] 264
Actief gebied A [mm] 195
Inactief bereik I1 / I2 [mm] 53 / 15
Instelbereik
Schakelpunt SP [mm] 25...205
Terugschakelpunt rP [mm] 20...200
In stappen van [mm] 5
Hysterese [mm] 5
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Meetfout [% van de eindwaarde] ± 5
Herhaalnauwkeurigheid ± 2
Software / programmering
Afregelen schakelpunt programmeerknop
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...60
Opslagtemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 500 V / 1 kV
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
Schokbestendigheid
12 g
Trillingsbestendigheid
2.5 g
Mechanische eigenschappen
Afmetingen [mm] Ø 16
Materialen EPDM/X; FKM; messing Optalloy-gecoat; NBR; PA (polyamide); PBT; PC; PP
Materiaal dat in contact komt met het medium PP
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 2 x LED, rood
functiedisplay 7-segments-LED-display
gemeten waarde 7-segments-LED-display
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld