Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|---|
Longueur de la sonde L [mm] | 264 |
Caractéristique spécifique | contacts dorés |
---|---|
Fluides | lubrifiants aqueux; huiles minérales (constante diélectrique < 3); eau; fluides similaires à l'eau |
Constante diélectrique du fluide | > 2 |
Ne pas utiliser pour : | fluides avec couches séparées (huile / eau, huile / couche métallique au fond); acides et bases |
Température du fluide [°C] | 0...65; (en cas d'emploi dans l'eau et des fluides aqueux avec des températures > 35 °C, monter l'appareil dans le tube isolant thermique) |
Pression de la cuve [bar] | 0,5; (en cas de montage avec les accessoires de montage: E43001 - E43007, E43019) |
Tension d'alimentation [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consommation [mA] | < 80 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Retard à la disponibilité [s] | 3 |
Principe de mesure | capacitif |
Nombre des entrées et sorties | Nombre des sorties TOR: 2 |
---|
Nombre total de sorties | 2 |
---|---|
Sortie signal | signal de commutation |
Technologie | NPN |
Nombre des sorties TOR | 2 |
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Version protection courts-circuits | pulsé |
Protection surcharges | oui |
Longueur de la sonde L [mm] | 264 |
---|---|
Plage active A [mm] | 195 |
Plage inactive I1 / I2 [mm] | 53 / 15 |
Point de consigne haut SP [mm] | 25...205 |
---|---|
Point de consigne bas rP [mm] | 20...200 |
En pas de [mm] | 5 |
Hystérésis [mm] | 5 |
Erreur de mesure [% de la valeur finale] | ± 5 |
---|---|
Répétabilité | ± 2 |
Réglage du seuil de commutation | bouton de programmation |
---|
Température ambiante [°C] | 0...60 |
---|---|
Température de stockage [°C] | -25...80 |
Indice de protection | IP 67 |
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux chocs |
|
||||||||||
Tenue aux vibrations |
|
Dimensions [mm] | Ø 16 |
---|---|
Matières | EPDM/X; FKM; laiton recouvert d'Optalloy; NBR; PA; PBT; PC; PP |
Matières en contact avec le fluide | PP |
Indication |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré |
---|