Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 8; (preset: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 20 x 7 x 48 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" volgens UL) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 17 |
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 10 |
Kortsluitvast | ja |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 8; (preset: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 4 |
Correctiefactor | glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -20...20 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
---|
Gewicht [g] | 67,4 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materialen | PBT; TPE-U; roestvast staal |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 0,045 m, PUR |
---|---|
Aansluiting | Connector: 1 x M8; codering: A |