Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Portée [mm] | 8; (préréglé: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
Boîtier | rectangulaire |
Dimensions [mm] | 20 x 7 x 48 |
Tension d'alimentation [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" selon UL) |
---|---|
Consommation [mA] | < 17 |
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Technologie | PNP |
---|---|
Fonction de sortie | normalement fermé |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 2,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 100 |
Fréquence de commutation DC [Hz] | 10 |
Résistance courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Portée [mm] | 8; (préréglé: 4,0 mm (± 0,2 mm)) |
---|---|
Portée réglable | oui |
Réglage usine portée [mm] | 4 |
Facteur de correction | verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hystérésis [% de Sr] | 1...15 |
Dérive du point de commutation [% de Sr] | -20...20 |
Température ambiante [°C] | -25...80 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67 |
CEM |
|
---|
Poids [g] | 67,4 |
---|---|
Boîtier | rectangulaire |
Type de montage | non encastrable |
Dimensions [mm] | 20 x 7 x 48 |
Matières | PBT; TPE-U; inox |
Indication |
|
---|
Fourniture |
|
---|
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement | Câble: 0,045 m, PUR |
---|---|
Raccordement | Connecteur: 1 x M8; codage: A |