You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. KN5125

Capacitieve sensor

KN5125

KNM30BSAAPKG/US

Capacitieve sensor

KN5125

KNM30BSAAPKG/US
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Functiecontrole-uitgang
Montage Bondige inbouw in een tankwand
Media droge stortgoederen
Mediumtemperatuur [°C] -25...80
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 30; (24 V)
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Functiecontrole-uitgang ja
Max. spanningsval functiecontrole uitgang [V] 3,5
Stroombelasting functiecontrole uitgang [mA] 10
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 250
Schakelfrequentie DC [Hz] 5
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing wit-brons gecoat; PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
in bedrijf 1 x LED, groen
functie 1 x LED, rood
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A