You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KN5125

Détecteur capacitif

KN5125

KNM30BSAAPKG/US

Détecteur capacitif

KN5125

KNM30BSAAPKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Application
Caractéristique spécifique Sortie de contrôle
Montage montage encastré dans la paroi
Fluides matières en vrac sèches
Température du fluide [°C] -25...80
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 30; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Sortie de contrôle oui
Chute de tension max. sortie de contrôle [V] 3,5
Courant de sortie sortie de contrôle [mA] 10
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 5
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A