Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Media | poedervormige media; vloeistoffen; oliën; koelsmeermiddel |
---|
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 17; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 5 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 76,5 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | PP zwart |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|