You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KN5119

Détecteur capacitif

KN5119

KNM18NUKFPKG/4m

Détecteur capacitif

KN5119

KNM18NUKFPKG/4m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 76,5
Application
Fluides fluides pulvérulents; liquides; huiles; lubrifiants
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 17; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 5
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 76,5
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PP noir
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Fonction 1 x LED, rouge
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm²