You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. KI5066

Capacitieve sensor

KI5066

KIA2010-ASI /US-100

Capacitieve sensor

KI5066

KIA2010-ASI /US-100

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
  • asi
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering AS-i
Schakelafstand [mm] 4...10
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Optische instelhulp
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 20...32 DC
Stroomopname [mA] 50
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering AS-i
Schakelfrequentie DC [Hz] 40
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 4...10
Schakelafstand instelbaar ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
AS-i parameters
AS-i I/O configuratie [hex] 1
AS-i ID-code [hex] F
AS-i certificaat 00501
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing vernikkeld; PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Instelhulp 1 x LED, rood
Optische instelhulp ja
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
schroevendraaier: 1
Opmerkingen
Opmerkingen
Veilige werkafstand: ca. 10...80 % van Sn
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A