You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KI5066

Détecteur capacitif

KI5066

KIA2010-ASI /US-100

Détecteur capacitif

KI5066

KIA2010-ASI /US-100

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
  • asi
Caractéristiques du produit
Technologie AS-i
Portée [mm] 4...10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Application
Caractéristique spécifique Aide au réglage optique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...32 DC
Consommation [mA] 50
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie AS-i
Fréquence de commutation DC [Hz] 40
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4...10
Portée réglable oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Classification AS-i
Configuration E/S AS-i [hex] 1
Code ID AS-i [hex] F
Certificat AS-i 00501
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières laiton nickelé; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
aide au réglage 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique oui
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
tournevis: 1
Remarques
Remarques
zone de travail sûre : env. 10...80 % de Sn
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A