Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Schakelafstand [mm] | 2,5...8 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact / verbreekcontact; (te selecteren) |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4,5 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 5 |
Max. ruststroom [mA] | 0,7 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 40 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 2,5...8 |
---|---|
Schakelafstand instelbaar | ja |
Fabrieksinstelling schakelafstand [mm] | 8 |
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...6,5 |
Correctiefactor | glas: 0,4 / water: 1 / keramiek: 0,2 / PVC: 0,2 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -15...15 |
Omgevingstemperatuur [°C] | 0...70 |
---|---|
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M18 x 1 / L = 110 |
Schroefdraadtype | M18 x 1 |
Materialen | PBT; eindkap: PC |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Aansluitklemmen: ...2,5 mm²; Wartel: M16 X 1,5 |
---|