You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. KG5018

Détecteur capacitif

KG5018

KGE2008-FRKG/OVERP

Détecteur capacitif

KG5018

KGE2008-FRKG/OVERP

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Portée [mm] 2,5...8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 110
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert / fermé; (sélectionnable)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 0,7
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 40
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 2,5...8
Portée réglable oui
Réglage usine portée [mm] 8
Portée réelle Sr [mm] 8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...6,5
Exactitude / déviations
Facteur de correction verre: 0,4 / eau: 1 / céramique: 0,2 / PVC: 0,2
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -15...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...70
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M18 x 1 / L = 110
Désignation du filetage M18 x 1
Matières PBT; capot: PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
tournevis: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Bornes de raccordement: ...2,5 mm²; Presse-étoupe: M16 X 1,5