Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 0,8 |
Behuizing | cilindrisch glad |
Afmetingen [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Ompoolbeveiligd | nee |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Max. ruststroom [mA] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 2000 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 0,8 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 0,8 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...0,65 |
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
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch glad |
---|---|
Inbouwwijze | bondig inbouwbaar |
Afmetingen [mm] | Ø 4 / L = 30 |
Materialen | 1.4305 (roestvast staal / 303); POM |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
---|