You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IZ5029

Détecteur inductif

IZ5029

IZB20,8-BROG/V2A

Détecteur inductif

IZ5029

IZB20,8-BROG/V2A

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 0,8
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 4 / L = 30
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant résiduel max. [mA] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 2000
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 0,8
Portée réelle Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,65
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
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] Ø 4 / L = 30
Matières inox (1.4305/303); POM
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²