You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IY5032

Inductieve sensor

IY5032

IYB30,8-BPKG

Inductieve sensor

IY5032

IYB30,8-BPKG

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IY5029 Productvergelijking: IY5032 / IY5029 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 0,8
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 800
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 0,8
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 0,8 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...0,65
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
Beschermklasse IP 65
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Schroefdraadtype M5 x 0,5
Materialen messing vernikkeld; PBT
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²