You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IY5032

Détecteur inductif

IY5032

IYB30,8-BPKG

Détecteur inductif

IY5032

IYB30,8-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IY5029 Comparaison de produits: IY5032 / IY5029 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 0,8
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 800
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 0,8
Portée réelle Sr [mm] 0,8 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,65
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
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M5 x 0,5 / L = 30
Désignation du filetage M5 x 0,5
Matières laiton nickelé; PBT
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
Raccordement Câble: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²