You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IT5010

Inductieve sensor

IT5010

ITB3001-BPOG/PPU

Inductieve sensor

IT5010

ITB3001-BPOG/PPU

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IT5035 Productvergelijking: IT5010 / IT5035 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 1
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 6,5 / L = 35
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 900
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 1
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 1 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...0,8
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
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] Ø 6,5 / L = 35
Materialen messing vernikkeld; PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
Bevestigingsbeugels: 1
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²