You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IT5010

Détecteur inductif

IT5010

ITB3001-BPOG/PPU

Détecteur inductif

IT5010

ITB3001-BPOG/PPU

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IT5035 Comparaison de produits: IT5010 / IT5035 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 1
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 6,5 / L = 35
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 900
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 1
Portée réelle Sr [mm] 1 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...0,8
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
Boîtier cylindrique
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] Ø 6,5 / L = 35
Matières laiton nickelé; PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
Brides de fixation: 1
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,14 mm²