You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IS5042

Inductieve sensor

IS5042

IS-3003-BPOG/6M

Inductieve sensor

IS5042

IS-3003-BPOG/6M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IS5071 Productvergelijking: IS5042 / IS5071 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 3
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 28 x 10 x 16
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] 15; (24 V)
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 100
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 3
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 3 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...2,4
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...20
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...50
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] 28 x 10 x 16
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Opmerkingen
bedrijfsspanning "supply class 2" volgens cULus
Aandraaimoment max. 0,5 Nm met onderlegring
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²