You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IS5042

Détecteur inductif

IS5042

IS-3003-BPOG/6M

Détecteur inductif

IS5042

IS-3003-BPOG/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IS5071 Comparaison de produits: IS5042 / IS5071 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 3
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 3
Portée réelle Sr [mm] 3 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...2,4
Exactitude / déviations
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...20
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...50
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 28 x 10 x 16
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
couple de serrage max. 0,5 Nm avec rondelle
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²