Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 33 x 60 x 64 |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; (; volgens PELV) |
---|---|
Beschermklasse | III |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP/NPN |
---|---|
Uitgangsfunctie | 2 x maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 4,6 |
Minimale belastingsstroom [mA] | 4 |
Max. ruststroom [mA] | 0,8 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 100 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 500 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...3,25 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...15 |
Schakelpuntdrift [% van Sr] | -10...10 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -25...80 |
---|---|
Beschermklasse | IP 67 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 33 x 60 x 64 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); schroeven: roestvast staal; ringen: roestvast staal |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Connector: 1 x M12; codering: A |