You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IN5411

Détecteur inductif

IN5411

INV2004DARKG/US

Détecteur inductif

IN5411

INV2004DARKG/US

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie 2 x normalement ouvert
Portée [mm] 4
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 33 x 60 x 64
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; (; selon TBTP)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie 2 x normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 4,6
Courant de sortie minimum [mA] 4
Courant résiduel max. [mA] 0,8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 500
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
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
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 33 x 60 x 64
Matières boîtier: PA; vis: inox; rondelle: inox
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 2 x LED, jaune
Accessoires
Fourniture
rondelles: 2
vis à tête cylindrique: 2 x M5 x 18
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Connecteur: 1 x M12; codage: A