Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Schakelafstand [mm] | 4 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 12 x 26 |
Voedingsspanning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Ompoolbeveiligd | nee |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | verbreekcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 400 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 250 |
Kortsluitbeveiliging | nee |
Beschermd tegen overbelasting | nee |
Schakelafstand [mm] | 4 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 4 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...3,25 |
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
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | rechthoekig |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materialen | PBT |
Aandraaimoment [Nm] | < 0,5 |
---|
Aandraaimoment [Nm] | < 1,2; (bij contact van het messing deel met het tegendeel) |
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm² |
---|