You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IN5044

Détecteur inductif

IN5044

IN-3004-APOG/ 6m

Détecteur inductif

IN5044

IN-3004-APOG/ 6m

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 4
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...55 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Protection inversion de polarité non
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 400
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 4
Portée réelle Sr [mm] 4 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...3,25
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
Indice de protection IP 65
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Matières PBT
Trou de fixation
Couple de serrage [Nm] < 0,5
Douille filetée
Couple de serrage [Nm] < 1,2; (si la douille en laiton est en contact avec la partie opposée)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²