You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IN0050

Inductieve sensor

IN0050

IN-2002RABOW

Inductieve sensor

IN0050

IN-2002RABOW

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IN0073 Productvergelijking: IN0050 / IN0073 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
Producteigenschappen
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 2
Behuizing rechthoekig
Afmetingen [mm] 40 x 12 x 26
Elektrische eigenschappen
Frequentie AC [Hz] 47...63
Voedingsspanning [V] 20...250 AC
Ompoolbeveiligd nee
Uitgangen
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang AC [V] 6
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 2,5
Continue stroombelasting van schakeluitgang AC [mA] 400
Kortstondige stroombelasting van de schakeluitgang [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Schakelfrequentie AC [Hz] 25
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 2
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 2 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...1,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,85 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...80
Beschermklasse IP 65
Mechanische eigenschappen
Behuizing rechthoekig
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] 40 x 12 x 26
Materialen PBT
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, geel
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²