You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IN0050

Détecteur inductif

IN0050

IN-2002RABOW

Détecteur inductif

IN0050

IN-2002RABOW

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IN0073 Comparaison de produits: IN0050 / IN0073 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Caractéristiques du produit
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 2
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Données électriques
Fréquence AC [Hz] 47...63
Tension d'alimentation [V] 20...250 AC
Protection inversion de polarité non
Sorties
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation AC [V] 6
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA] 400
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation [mA] 900; (20 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC [Hz] 25
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 2
Portée réelle Sr [mm] 2 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...1,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,85 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Indice de protection IP 65
Données mécaniques
Boîtier rectangulaire
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] 40 x 12 x 26
Matières PBT
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Câble: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm²