Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | antivalent |
Schakelafstand [mm] | 30 |
Behuizing | rechthoekig |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Voedingsspanning [V] | 10...30 DC; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: 10...36) |
---|---|
Stroomopname [mA] | < 20 |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | antivalent |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Max. ruststroom [mA] | 0,1 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 200 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 100 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 30 |
---|---|
Werkafstand [mm] | 0...24,3 |
Correctiefactor | staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,4 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3 |
---|---|
Hysterese [% van Sr] | 1...20 |
Omgevingstemperatuur [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Opmerking voor de omgevingstemperatuur |
|
|
Beschermklasse | IP 5x; (bij toepassing buiten Ex-omgeving: IP 67) |
ATEX-apparaatkenmerk | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
Gewicht [g] | 0,17 |
---|---|
Behuizing | rechthoekig |
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materialen | behuizing: PA (polyamide); actief vlak: PA (polyamide) zwart; eindkap: PA (polyamide); klembeugel: oranje; Schroef: 1.4567 (roestvast staal / 304Cu) |
Weergave |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x M12; codering: A; Vergrendeling: vergrendelen, draaibaar, 1.4404 (roestvast staal / 316L) |
---|