You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IM505A

Détecteur inductif

IM505A

IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D

Détecteur inductif

IM505A

IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IM513A Comparaison de produits: IM505A / IM513A Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
  • ex
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Portée [mm] 30
Boîtier rectangulaire
Dimensions [mm] 40 x 40 x 54
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC; (pour emploi en dehors de la zone explosive: 10...36)
Consommation [mA] < 20
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie antivalent
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant résiduel max. [mA] 0,1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 30
Portée de travail [mm] 0...24,3
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,4 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...50
Remarque sur la température ambiante
pour emploi en dehors de la zone explosive: -25...70 °C
Indice de protection IP 5x; (pour emploi en dehors de la zone explosive: IP 67)
Tests / homologations
Marquage ATEX II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X
II 3G Ex nA II T6 X
CEM
EN 61000-4-2 ESD 8 kV CD / 6 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Poids [g] 0,17
Boîtier rectangulaire
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] 40 x 40 x 54
Matières boîtier: PA; face active: PA noir; capot: PA; bride: orange; vis: inox (1.4567 / 304Cu)
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, jaune
fonctionnement 1 x LED, vert
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: verrouillant, orientable, inox (1.4404 / 316L)