You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. IIT222

Inductieve volledig metalen sensor

IIT222

IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Inductieve volledig metalen sensor

IIT222

IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 20
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Vergulde contacten; Volledig metalen behuizing; Correctiefactor K = 1
Applicatie Toepassing in natte applicaties en levensmiddelen- en drankenindustrie
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...30 DC
Stroomopname [mA] < 20
Beschermklasse III
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 2,5
Max. ruststroom [mA] 0,1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 250
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 20
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 20 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...16,2
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 1 / messing: 1 / aluminium: 1 / koper: 1
Hysterese [% van Sr] 1...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Correctiefactor K = 1 ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] 0...100
Beschermklasse IP 68; IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 klasse B
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen behuizing: 1.4404 (roestvast staal / 316L); actief vlak: 1.4404 (roestvast staal / 316L); bevestigingsmoeren: 1.4404 (roestvast staal / 316L)
Volledig metalen behuizing ja
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 4 x 90° LED, geel
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A; Contactpinnen: verguld