You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. IIT222

Détecteur inductif tout inox

IIT222

IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Détecteur inductif tout inox

IIT222

IIK3020-BPKG/M/AM/V4A/US104DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 20
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés; Boîtier entièrement métallique; Facteur de correction K=1
Application Utilisation en zones humides et dans l'industrie agroalimentaire
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] < 20
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant résiduel max. [mA] 0,1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 250
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 20
Portée réelle Sr [mm] 20 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...16,2
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 1 / laiton: 1 / aluminium: 1 / cuivre: 1
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Facteur de correction K=1 oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] 0...100
Indice de protection IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV line to line, Ri : 2 Ohm
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 70
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières boîtier: inox (1.4404 / 316L); face active: inox (1.4404 / 316L); écrous de fixation: inox (1.4404 / 316L)
Boîtier entièrement métallique oui
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 4 x 90° LED, jaune
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré