You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II5966

Inductieve sensor

II5966

IIK3012BBPKG/2M/PH/packard

Inductieve sensor

II5966

IIK3012BBPKG/2M/PH/packard

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 12
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Verhoogde schakelafstand
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 15
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 100
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 12
Werkafstand [mm] 0...9,72
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...20
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -40...70
Beschermklasse IP 69K
Toelatingen / testen
EMC
Storingsafgifte en storingsinterferentie volgens automotive richtlijn 95/54/EG
storingsinterferentie volgens DIN ISO 11452-2 120 V/m
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF bewerkt 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 elektriciteitsnet line to line
EN 61000-4-6 HF kabelgerelateerd 10 V
EN 55011 emissie klasse B
Schokbestendigheid
EN 60068-2-27 150 g 11 ms halve sinus; per 3 schokken in iedere richting in de 3 as coördinaten bij -40 °C en 70 °C
Mechanische eigenschappen
Gewicht [g] 0,224
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Inbouwwijze bondig inbouwbaar
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen schroefdraadbehuizing: messing wit-brons gecoat; actief vlak: PBT; afsluitdop: TPU
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
Aansluiting Kabel: 2 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm²
Aansluiting Connector: 1 x Weather-Pack ((12010717))