You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5966

Détecteur inductif

II5966

IIK3012BBPKG/2M/PH/packard

Détecteur inductif

II5966

IIK3012BBPKG/2M/PH/packard

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 12
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Application
Caractéristique spécifique Portée augmentée
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 15
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 12
Portée de travail [mm] 0...9,72
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...20
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -40...70
Indice de protection IP 69K
Tests / homologations
CEM
Emission de parasites et immunité aux parasites selon la directive pour véhicules 95/54/CE
immunité aux parasites selon DIN ISO 11452-2 120 V/m
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 rayonnement HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 ligne à ligne
EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble 10 V
EN 55011 émission classe B
Tenue aux chocs
EN 60068-2-27 150 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées à -40 °C et 70°C
Données mécaniques
Poids [g] 0,224
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 58
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières boîtier fileté: laiton recouvert de bronze blanc; face active: PBT; capot: TPU
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
Raccordement Câble: 2 m, PUR, Ø 5,4 mm; 3 x 0,5 mm²
Raccordement Connecteur: 1 x Weather-Pack ((12010717))