You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II5892

Inductieve sensor

II5892

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Inductieve sensor

II5892

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IIW200 Productvergelijking: II5892 / IIW200 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 10
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Correctiefactor K = 1; Magneetveldvast
Magneetveldvast ja
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
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 3
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 200
Schakelfrequentie DC [Hz] 50
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 10
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 10 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...8,1
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 1,1 / messing: 1,1 / aluminium: 1,1 / koper: 1,1
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Correctiefactor K = 1 ja
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing PTFE gecoat; actief vlak: PPS PTFE gecoat
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
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A