You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5892

Détecteur inductif

II5892

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Détecteur inductif

II5892

IIK3010UBPKG/K1/SC/US-104-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IIW200 Comparaison de produits: II5892 / IIW200 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 10
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Application
Caractéristique spécifique Facteur de correction K=1; Résistant aux champs électromagnétiques
Résistant aux champs électromagnétiques oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...30 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 3
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 200
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 10
Portée réelle Sr [mm] 10 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...8,1
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 1,1 / laiton: 1,1 / aluminium: 1,1 / cuivre: 1,1
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Facteur de correction K=1 oui
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 65
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières laiton recouvert de PTFE; face active: PPS recouvert de PTFE
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
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A