You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II5874

Inductieve sensor

II5874

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Inductieve sensor

II5874

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 12
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Toepassingsgebied
Bijzondere eigenschappen Verhoogde schakelafstand; Optische instelhulp
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Beschermklasse II
Ompoolbeveiligd ja
Uitgangen
Elektrische uitvoering PNP/NPN
Uitgangsfunctie maakcontact
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] 5,5
Minimale belastingsstroom [mA] 5
Max. ruststroom [mA] 1
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] 100
Schakelfrequentie DC [Hz] 100
Kortsluitbeveiliging nee
Beschermd tegen overbelasting nee
Bereik
Schakelafstand [mm] 12
Werkafstand [mm] 0...9,7
Verhoogde schakelafstand ja
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / koper: 0,3
Hysterese [% van Sr] 1...15
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen behuizing: messing PTFE gecoat; actief vlak: PTFE; afsluitdop: PC
Aanwijzen / bedienelementen
Weergave
schakelstatus 1 x LED, groen
Instelhulp 1 x LED, rood
Optische instelhulp ja
Toebehoren
Leveringsomvang
bevestigingsmoeren: 2
Opmerkingen
Verpakkingseenheid 1 stuk
Elektrische aansluiting - stekker
Aansluiting Kabel: 0,3 m, PVC; bestraald; 2 x 0,5 mm²
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A