You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5874

Détecteur inductif

II5874

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Détecteur inductif

II5874

IIB2012BAROG/SC/UP/2LED/0,3M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 12
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Application
Caractéristique spécifique Portée augmentée; Aide au réglage optique
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP/NPN
Fonction de sortie normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 5,5
Courant de sortie minimum [mA] 5
Courant résiduel max. [mA] 1
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100
Fréquence de commutation DC [Hz] 100
Protection courts-circuits non
Protection surcharges non
Zone de détection
Portée [mm] 12
Portée de travail [mm] 0...9,7
Portée augmentée oui
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,4 / cuivre: 0,3
Hystérésis [% de Sr] 1...15
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 classe B
Données mécaniques
Boîtier boîtier fileté
Type de montage encastrable
Dimensions [mm] M30 x 1,5
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières boîtier: laiton recouvert de PTFE; face active: PTFE; capot: PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
état de commutation 1 x LED, vert
aide au réglage 1 x LED, rouge
Aide au réglage optique oui
Accessoires
Fourniture
écrous de fixation: 2
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - connecteur
Raccordement Câble: 0,3 m, PVC; irradié; 2 x 0,5 mm²
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A