You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II5824

Inductieve sensor

II5824

IIA3015-APKG/US-100-DPO

Inductieve sensor

II5824

IIA3015-APKG/US-100-DPO

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
Alternatief artikel: IIS209 Productvergelijking: II5824 / IIS209 Let op: het geselecteerde alternatieve artikel kan afwijkende technische eigenschappen hebben!
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie verbreekcontact
Schakelafstand [mm] 15
Behuizing cilindrisch schroefdraad
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 78
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 200
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 15
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 15 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...12,1
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
Afmetingen [mm] M30 x 1,5 / L = 78
Schroefdraadtype M30 x 1,5
Materialen messing wit-brons gecoat; actief vlak: PC
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
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A