You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5824

Détecteur inductif

II5824

IIA3015-APKG/US-100-DPO

Détecteur inductif

II5824

IIA3015-APKG/US-100-DPO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: IIS209 Comparaison de produits: II5824 / IIS209 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Portée [mm] 15
Boîtier boîtier fileté
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 78
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] 15; (24 V)
Classe de protection II
Protection inversion de polarité oui
Sorties
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement fermé
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 250
Fréquence de commutation DC [Hz] 200
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 15
Portée réelle Sr [mm] 15 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...12,1
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
Dimensions [mm] M30 x 1,5 / L = 78
Désignation du filetage M30 x 1,5
Matières laiton recouvert de bronze blanc; face active: PC
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
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A