You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Producten
  2. II5813

Inductieve sensor

II5813

IIG3022-BPKG/US-100-DPS

Inductieve sensor

II5813

IIG3022-BPKG/US-100-DPS

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief
  • ce
Producteigenschappen
Elektrische uitvoering PNP
Uitgangsfunctie maakcontact
Schakelafstand [mm] 22
Behuizing cilindrisch glad
Afmetingen [mm] Ø 30
Elektrische eigenschappen
Voedingsspanning [V] 10...36 DC
Stroomopname [mA] < 10
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
Schakelfrequentie DC [Hz] 50
Kortsluitbeveiliging ja
Uitvoering kortsluitbeveiliging pulserend
Beschermd tegen overbelasting ja
Bereik
Schakelafstand [mm] 22
Reële schakelafstand (Sr) [mm] 22 ± 10 %
Werkafstand [mm] 0...17,6
Nauwkeurigheid / afwijkingen
Correctiefactor staal: 1 / roestvast staal: 0,7 / messing: 0,5 / aluminium: 0,45 / koper: 0,4
Hysterese [% van Sr] 3...15
Schakelpuntdrift [% van Sr] -10...10
Omgevingsvariabelen
Omgevingstemperatuur [°C] -25...70
Beschermklasse IP 67
Toelatingen / testen
EMC
EN 60947-5-2
Mechanische eigenschappen
Behuizing cilindrisch glad
Inbouwwijze niet-bondig in te bouwen
Afmetingen [mm] Ø 30
Materialen messing wit-brons gecoat; PC
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
Aansluiting Connector: 1 x M12; codering: A