You probably do not come from: Belgium. If necessary, change to: United States
  1. Produits
  2. II5813

Détecteur inductif

II5813

IIG3022-BPKG/US-100-DPS

Détecteur inductif

II5813

IIG3022-BPKG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Caractéristiques du produit
Technologie PNP
Fonction de sortie normalement ouvert
Portée [mm] 22
Boîtier cylindrique
Dimensions [mm] Ø 30
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 10...36 DC
Consommation [mA] < 10
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
Fréquence de commutation DC [Hz] 50
Protection courts-circuits oui
Version protection courts-circuits pulsé
Protection surcharges oui
Zone de détection
Portée [mm] 22
Portée réelle Sr [mm] 22 ± 10 %
Portée de travail [mm] 0...17,6
Exactitude / déviations
Facteur de correction acier: 1 / inox: 0,7 / laiton: 0,5 / aluminium: 0,45 / cuivre: 0,4
Hystérésis [% de Sr] 3...15
Dérive du point de commutation [% de Sr] -10...10
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...70
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
EN 60947-5-2
Données mécaniques
Boîtier cylindrique
Type de montage non encastrable
Dimensions [mm] Ø 30
Matières laiton recouvert de bronze blanc; PC
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
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A