Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Schakelafstand [mm] | 15 |
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 |
Voedingsspanning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Stroomopname [mA] | 15; (24 V) |
Beschermklasse | II |
Ompoolbeveiligd | ja |
Elektrische uitvoering | PNP |
---|---|
Uitgangsfunctie | maakcontact |
Max. spanningsval schakeluitgang DC [V] | 2,5 |
Continue stroombelasting van schakeluitgang DC [mA] | 250 |
Schakelfrequentie DC [Hz] | 250 |
Kortsluitbeveiliging | ja |
Uitvoering kortsluitbeveiliging | pulserend |
Beschermd tegen overbelasting | ja |
Schakelafstand [mm] | 15 |
---|---|
Reële schakelafstand (Sr) [mm] | 15 ± 10 % |
Werkafstand [mm] | 0...12,1 |
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
Beschermklasse | IP 65 |
EMC |
|
---|
Behuizing | cilindrisch schroefdraad |
---|---|
Inbouwwijze | niet-bondig in te bouwen |
Afmetingen [mm] | M30 x 1,5 |
Schroefdraadtype | M30 x 1,5 |
Materialen | messing vernikkeld; CO-PC |
Weergave |
|
---|
Leveringsomvang |
|
---|
Verpakkingseenheid | 1 stuk |
---|
Aansluiting | Connector: 1 x 7/8"; codering: A |
---|